AS 1200

AquaSensor AS 1200 用于在线检测液压油与润滑流体以及柴油中的水分,尤其是用作状态监测的 OEM 传感器。它可以记录含水饱和度和流体温度。在带有两个模拟输出的版本中,AS 1200 可将含水饱和度与温度数值作为 4 至 20 mA 的信号进行传输。AS 1200 可以对油液进行连续、准确、永久和在线监测。

 

  • 含水饱和度:0 至 100 %
  • 温度:-25 至 100 °C
  • 设计紧凑坚固,使用可靠
  • 无需针对不同类型油液进行校准
  • 即使在脉动时也能耐压
  • 可通过两个开关输出进行单独配置(可选)
SKU
GP_1000490739
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件

AS 1200


已分组的产品项
AS 1208-C-000
材料编号 928886
补充详细信息:
流体:
适用于标准矿物油
PCE
AS 1208-2-000
材料编号 928887
补充详细信息:
流体:
适用于标准矿物油
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
AS 1200 AquaSensor
产品宣传册 ZH

(0.32 MB)

AS 1200 AquaSensor
产品宣传册 EN

(0.32 MB)

AS 1200 User manual D/E
操作/维护说明 ZH

(2.42 MB)

AS 1200 User manual D/E
操作/维护说明 EN

(2.42 MB)