HPS 2446-F31-0040-000

部件编号
930245
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
认证与证书
附加接口 4 到 20mA, 0 至 10V, IO-链路
电气连接 M12x1 / 4p
机械连接 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
开关输出 2
设定范围最大值 40
设定范围最小值 0
压力单元 BAR, PSI, MPA
压力类型 相对
显示屏

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
软件 ZH

(0.62 MB)

IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
软件 EN

(0.62 MB)