HPT 1446-F31-0250-000

部件编号
928969
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
认证
电气连接 M12x1 / 4p
机械连接 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号 IO-链路
精度 1.00% 最大值 = 0.5% 典型值
压力范围最大值 250
压力范围最小值 0
压力单元 BAR
压力类型 相对

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
软件 ZH

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
软件 EN

(0.6 MB)