技术数据
认证 | ECE 型式认证(E13 汽车) |
---|---|
电气连接 | M12x1 / 4p |
机械连接 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
输出信号 | IO-链路 |
精度 | 1.00% 最大值 = 0.5% 典型值 |
压力范围最大值 | 25 |
压力范围最小值 | -1 |
压力单元 | BAR |
压力类型 | 相对 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
软件
ZH
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
软件
EN
(0.92 MB)