HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000

部件编号
925787
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
认证与证书 ECE
测量范围,最终值 360
测量范围,初始值 0
类型 单转
电气连接 M12x1 公连接器,5 针,轴向
外壳直径 36 mm,圆形
固定类型 4 孔 M3 同步器
机械连接 10 mm 实心轴,DM 6 mm
输出信号 CANopen
分辨率 14 位
精度 0.2° 最大 = 0.1° 典型

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
软件 ZH

(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
软件 EN

(0 MB)