HLT 2500-L2-M06-C01-0225-000

部件编号
921627
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
电气连接 公连接器 M16,6 针
机械连接 轮廓设计
输出信号 4 .. 20 mA(3 根导线)
分辨率 0.005 mm
测量范围 [mm] 225
设计/几何 轮廓
测量原理 磁致伸缩
认证与证书