HDA 4446-B-400-000

部件编号
909431
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
认证 UL 认证
电气连接 M12x1 / 4p
机械连接 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
输出信号 0 至 10V
精度 1.00% 最大值 = 0.5% 典型值
压力范围最大值 400
压力范围最小值 0
压力单元 BAR
压力类型 相对

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
操作/维护说明 ZH

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
操作/维护说明 EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
产品宣传册 ZH

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
产品宣传册 EN

(6.23 MB)