技术数据
认证 | UL 认证 |
---|---|
电气连接 | M12x1 / 4p |
机械连接 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
输出信号 | 4 至 20mA(2 根导线) |
精度 | 1.00% 最大值 = 0.5% 典型值 |
压力范围最大值 | 5 |
压力范围最小值 | -1 |
压力单元 | BAR |
压力类型 | 相对 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
操作/维护说明
EN
(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
产品宣传册
ZH
(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
产品宣传册
EN
(0.89 MB)