技术数据
认证 | UL 认证 |
---|---|
电气连接 | Binder 714 M18 / 4p 系列 |
机械连接 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
输出信号 | 4 至 20mA(2 根导线) |
精度 | 1.00% 最大值 = 0.5% 典型值 |
压力范围最大值 | 400 |
压力范围最小值 | 0 |
压力单元 | BAR |
压力类型 | 相对 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
操作/维护说明
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
产品宣传册
ZH
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
产品宣传册
EN
(6.23 MB)