SRE1-G1/4-01X/10,5 Q=10,5-11,5

部件编号
717845
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
调整类型 工具
腔体 05520
阀门 Qmax [l/min] 15
Q 产品系列 [l/min] 0.25 - 15
产品系列 SRE1
流量范围 [l/min] 10.5 - 11.5
功能 滑阀
功能 流量控制阀
公称尺寸 5
对象名称 SRE1-G1/4-01X/10,5 Q=10,5-11,5
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
零件编号 717845
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
产品宣传册 ZH

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
产品宣传册 EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.11 MB)