ERVE16021-01-C-VS-13-1

部件编号
717556
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
附加功能 控制阀芯处的 O 形圈
功能 先导式开启止回阀
先导比 13
调整类型 无法使用
腔体 16021
阀门 Qmax [l/min] 150
产品系列 ERVE16021
开启压力 [bar] 1
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 150
公称尺寸 16
对象名称 ERVE16021-01-C-VS-13-1
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
密封材料 FKM
零件编号 717556
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
产品宣传册 ZH

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
产品宣传册 EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)