RVE-G3/8-01-V-3,0

部件编号
710164
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
功能 止回阀
调整类型 无法使用
腔体 06320
阀门 Qmax [l/min] 30
产品系列 RVE-G3/8
开启压力 [bar] 3
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 30
公称尺寸 8
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
密封材料 FKM
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
产品宣传册 ZH

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
产品宣传册 EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)