DVE10920-12-C-V

部件编号
706656
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
附加功能 精细节流阀主轴
型号 锌镍表面
调整类型 带盖型螺母的工具
腔体 10920
阀门 Qmax [l/min] 80
Q 产品系列 [l/min] 0 - 80
产品系列 DVE10
流量范围 [l/min] 0 - 80
功能 提升阀
功能 节流阀
公称尺寸 10
对象名称 DVE10920-12-C-V
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 公制
密封材料 FKM
零件编号 706656
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
产品宣传册 ZH

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
产品宣传册 EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.11 MB)