RV-06-01.1/0

部件编号
705826
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
功能 止回阀
调整类型 无法使用
腔体 在线连接
阀门 Qmax [l/min] 20
产品系列 RV-06
开启压力 [bar] 0.5
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 20
公称尺寸 6
对象名称 RV-06-01.1/0
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
零件编号 705826
设计 管道

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
产品宣传册 ZH

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
产品宣传册 EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)