DRVP-16-01.2

部件编号
705785
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
调整类型 手动
腔体 板式安装
阀门 Qmax [l/min] 180
Q 产品系列 [l/min] 0 - 180
产品系列 DRVP-16
开启压力 [bar] 0.5
流量范围 [l/min] 0 - 180
功能 提升阀
功能 带反向流量止回的节流阀
公称尺寸 16
对象名称 DRVP-16-01.2
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 705785
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
产品宣传册 ZH

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
产品宣传册 EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.11 MB)