DRV-12-01.6/0

部件编号
705538
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
调整类型 手动
腔体 在线连接
阀门 Qmax [l/min] 90
Q 产品系列 [l/min] 0 - 90
产品系列 DRV-12
开启压力 [bar] 0.5
流量范围 [l/min] 0 - 90
功能 提升阀
功能 带反向流量止回的节流阀
公称尺寸 12
对象名称 DRV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 705538
设计 管道

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
产品宣传册 ZH

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
产品宣传册 EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.11 MB)