P4WEE 10 Q60 D01-24PG E0B/N

部件编号
6079024
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 24V 比例
客户流量,产品系列 0 - 90
功能 比例换向阀
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 OBE
调整类型 无法使用
腔体 ISO 4401-05-04-0-05
阀门 Qmax [l/min] 90
产品系列 P4WEE 10 Q
连接器类型 带车载电子设备
功能 滑阀
公称尺寸 10
Pmax [bar] 320
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 NBR
零件编号,线圈 -
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
产品宣传册 ZH

(1.26 MB)

P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
产品宣传册 EN

(1.26 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
软件 ZH

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
软件 EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)