连接板 - 6 号
6 号尺寸连接板可将 WV700、WVM-6I 和 WVH-6I 系列的阀门连接在一起或与管道连接。
- 最大工作压力:700 bar
- 最大流量: 25 l/min
- 公称尺寸:符合 DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 标准的 6 号尺寸
SKU
GP_1000539067
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
AP700-6-A1-B*00
材料编号 3641449
|
|
||||
|
AP700-6-A2-B*00
材料编号 3647854
|
|
||||
|
AP700-6-A3-B*00==>4733288
材料编号 3667220
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
材料编号 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
材料编号 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
材料编号 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
材料编号 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
材料编号 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
材料编号 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
材料编号 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
材料编号 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
材料编号 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
材料编号 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
材料编号 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
材料编号 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
材料编号 3687969
|
|
||||
|
HSV700 Zwischenplatte CETOP FKM
材料编号 3999484
|
|
||||
|
>AP1000-6B-A2-A*00==>4809173
材料编号 4491904
|
|
||||
|
EAP700-3/2-G1/4-A*00
材料编号 4544096
|
|
||||
|
EAP700-2/2-G1/4-A*00
材料编号 4555338
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体