RS11A-01-C-N-3-280V210

部件编号
4842707
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
型号 中等分辨率
压力设定 [bar] 210
分辨率 30
功能 平衡阀
先导比 3
调整类型 工具
腔体 T-11A
阀门 Qmax [l/min] 30
产品系列 RS11A
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 30 - 350
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 60
压力设定范围 [bar] 100 - 280
公称尺寸 11
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 NBR
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
产品宣传册 ZH

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
产品宣传册 EN

(0.32 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
产品宣传册 ZH

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
产品宣传册 EN

(0.35 MB)