WK12Z-01-C-UN-0

部件编号
4819144
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 4/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WK12Z
线圈设计 50-2345
腔体 FC12-4
阀门 Qmax [l/min] 60
产品系列 WK12Z
连接器类型 无线圈
压力范围 P [bar] 0 - 250
线圈 无线圈
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 60
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 60
公称尺寸 12
Pmax [bar] 250
控制类型 直接作用式
安装类型 UNF
密封材料 PU-NBR
零件编号,线圈 -
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
产品宣传册 ZH

(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
产品宣传册 EN

(0.53 MB)