技术数据
标准 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
测量技术 | A=水液传感器 |
加热器 | H=加热器 |
真空泵类型 | R=旋片式真空泵 |
过滤器尺寸 | MVH-F-118 (N50) |
电压 | A=400V-50Hz-3Ph |
版本 | 2=移动 |
工作介质 | M=矿物油 |
尺寸 | 45 l/min 3000 系列 |