RBE-R1/2-X-60

部件编号
480337
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
响应容积流量 [l/min] 60
功能 软管截止阀
调整类型 工具
腔体 10520
阀门 Qmax [l/min] 75
产品系列 RBE-R1/2
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 75
公称尺寸 10
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
产品宣传册 ZH

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
产品宣传册 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)