[ "BG" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "CS" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "DA" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "DE" ] | 59984 00001 | 下载 0.41 MB |
[ "DE-AT" ] | 59984 00001 | 下载 0.41 MB |
[ "DE-CH" ] | 59984 00001 | 下载 0.41 MB |
[ "EN" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "EN-AE" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "EN-CH" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "EN-IN" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "EN-PL" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "ES" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "ES-AR" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "ES-MX" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "FI" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "FR" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "FR-CH" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "HU" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "ID" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "IT" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "IT-CH" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "JA" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "KO" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "MS" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "NL" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "NL-BE" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "NO" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "PL" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "PT" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "SK" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "SV" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "TR" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
[ "ZH" ] | 59984 00001 | 下载 0.4 MB |
类型,手动越控 | 螺旋手动越控 |
---|---|
型号 | 标准 |
手动越控 | 是 |
功能 | 2/2 换向阀 |
驱动 | 磁性 |
阀门系列 | WS12W |
线圈设计 | 40-1836 |
腔体 | FC12-2 |
阀门 Qmax [l/min] | 110 |
产品系列 | WS12W |
连接器类型 | 连接插头符合 DIN EN 1 标准 |
压力范围 P [bar] | 5 - 350 |
线圈 | 24 V DC |
容积流量范围 Q [l/min] | 5.5 - 110 |
功能 | 提升阀 |
流量范围 Q [l/min] | 5.5 - 110 |
公称尺寸 | 12 |
Pmax [bar] | 350 |
控制类型 | 先导式 |
安装类型 | UNF |
密封材料 | NBR |
零件编号,线圈 | 3000249 |
设计 | 滤芯 |