WS12W-01-C-N-12DG

部件编号
4802490
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 2/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WS12W
线圈设计 40-1836
腔体 FC12-2
阀门 Qmax [l/min] 110
产品系列 WS12W
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力范围 P [bar] 5 - 350
线圈 12 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 5.5 - 110
功能 提升阀
流量范围 Q [l/min] 5.5 - 110
公称尺寸 12
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号,线圈 3000489
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
产品宣传册 ZH

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
产品宣传册 EN

(0.4 MB)