技术数据
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
容积流量 1 | 130 |
最高允许压力单位 | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
最高允许介质温度[°C] | 50 |
最低允许介质温度[°C] | 5 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
产品宣传册
ZH
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
产品宣传册
EN
(3.49 MB)