OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

部件编号
4791882
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
M20003778 6
M20003853 400
容器容积 [l] 130
容积流量 1 100
最高允许压力单位 bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
最高允许介质温度[°C] 70
最低允许介质温度[°C] 10
类型 OLSW-100

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Price list OLSW
产品信息 ZH

(5.93 MB)

Price list OLSW
产品信息 EN

(5.93 MB)

OLSW100 技术新闻
产品信息 ZH

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
产品信息 EN

(0.7 MB)