VEU-F-5/3-S-Z-S-AE60-Z-D70/-T812

部件编号
4791630
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
补充详细信息
堵塞指示器 5bar 可视/电气
电压 120V-60Hz-1Ph
叶片泵
冷却器/热交换器
版本 固定式
尺寸 外壳 5l/流量 3l
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 ZH

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 EN

(13.47 MB)