E-Pack

部件编号
4713406
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
M20003775 34
M20003778 350
容器容积 [l] OHNE
容积流量 1 189
最高允许压力单位 bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 40
最高允许介质温度[°C] 63
最低允许介质温度[°C] 43