N2S-F-320-380/60/3-6X-4-4-SAU

部件编号
4657014
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
M20003778 350
M20003853 380
充氮装置类型 N2S-F
容器容积 [l] 40
容积流量 1 8
最高允许压力单位 bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
最高允许介质温度[°C] 70
最低允许介质温度[°C] 10