CTU-1050-K-U-Z/-SKF

部件编号
4650934
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
CTU 尺寸 0 = h=300,b=800,t=400mm
电源电压 K = 120 V,60 Hz,1 Ph

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
产品宣传册 ZH

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
产品宣传册 EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
操作/维护说明 ZH

(6.72 MB)

CTU1x5x Operating instructions
操作/维护说明 EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
操作/维护说明 ZH

(8.23 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
操作/维护说明 EN

(8.23 MB)

ConTeS V1.10 操作说明书
操作/维护说明 ZH

(3.09 MB)

CTU1x3x 操作及保养说明书
操作/维护说明 ZH

(20.34 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
操作/维护说明 EN

(9.51 MB)