技术数据
M20003775 | 2,7 |
---|---|
M20003778 | 150 |
M20003853 | 400 |
容器容积 [l] | 250 |
容积流量 1 | 51,1 |
最高允许压力单位 | bar |
M20003772 | 05 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 55 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -20 |
M20003783 | 40 |
最高允许介质温度[°C] | 70 |
最低允许介质温度[°C] | 10 |