FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-FRA

部件编号
4631017
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
容器容积 [l] 250
容积流量 1 20
最高允许压力单位 bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
最高允许介质温度[°C] 70
最低允许介质温度[°C] 10