VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1-S

部件编号
4610223
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
补充详细信息 吸油软管 2.5m/5m 回油管路, 开/关,带切断功能, 冷却水流量限制器
堵塞指示器 2bar 电气
电压 400V-50Hz-3Ph
齿轮泵
冷却器/热交换器 板式热交换器
版本 移动式
尺寸 外壳 30l/流量 10l
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 ZH

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 EN

(13.47 MB)