技术数据
腔体 | ISO7368 BE-11-2-A |
---|---|
阀门 Qmax [l/min] | 2,450 |
产品系列 | LLCM-CAE 50 |
公称尺寸 | 50 |
Pmax [bar] | 350 |
密封材料 | NBR |
M20003657 | LLCM |
M20003659 | X |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 1 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 1 |
设计 | 插装阀(逻辑) |
M20003676 | 60 |