ZW-RV10-D01-T-8,0-V

部件编号
4550550
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
功能 止回阀
位置阀 预载 T
调整类型 无法使用
腔体 ISO 4401-05-04-0-05
阀门 Qmax [l/min] 100
产品系列 ZW-RV10
开启压力 [bar] 8
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 100
公称尺寸 10
对象名称 ZW-RV10-D01-T-8,0-V
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 4550550
设计 夹层板

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
产品宣传册 ZH

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
产品宣传册 EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)