Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*

部件编号
4490504
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
M20003778 250
容器容积 [l] 9
容积流量 1 5
最高允许压力单位 bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
最高允许介质温度[°C] 70
最低允许介质温度[°C] 10