LD-CCE 16 H 6 1WDB/N

部件编号
4481042
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
腔体 ISO7368 06-1-1-16
产品系列 LD-CCE .. 1WDB
公称尺寸 16
Pmax [bar] 420
密封材料 NBR
M20003657 LD
M20003659 1WDB
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 5
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
设计 插装阀(逻辑)
M20003676 0

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
产品宣传册 ZH

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
产品宣传册 EN

(3.46 MB)