L-CEE 80 H 6 CX-40/N

部件编号
4458927
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
腔体 ISO7368 BG-13-2-A
阀门 Qmax [l/min] 10,800
产品系列 L-CEE 80 KEGEL C
公称尺寸 80
Pmax [bar] 420
密封材料 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
设计 插装阀(逻辑)
M20003676 40

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 ZH

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 EN

(1.74 MB)