技术数据
腔体 | ISO7368 BE-11-2-A |
---|---|
阀门 Qmax [l/min] | 4,700 |
产品系列 | L-CEE 50 KEGEL C |
公称尺寸 | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
密封材料 | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
设计 | 插装阀(逻辑) |
M20003676 | 40 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册
ZH
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册
EN
(1.74 MB)