L-CEE 50 H 6 B-10/N

部件编号
4458654
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
腔体 ISO7368 BE-11-2-A
阀门 Qmax [l/min] 4,700
产品系列 L-CEE 50 KEGEL B
公称尺寸 50
Pmax [bar] 420
密封材料 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
设计 插装阀(逻辑)
M20003676 10

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 ZH

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 EN

(1.74 MB)