L-CEE 16 H 6 E-07/N

部件编号
4456522
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
腔体 ISO7368 BA-06-2-A
阀门 Qmax [l/min] 600
产品系列 L-CEE 16 KEGEL E
公称尺寸 16
Pmax [bar] 420
密封材料 NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
设计 插装阀(逻辑)
M20003676 7

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 ZH

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
产品宣传册 EN

(1.74 MB)