ZW-RV06-01-AB 0,5-N

部件编号
4448563
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
功能 止回阀
位置阀 A 端口和 B 端口出口节流
调整类型 无法使用
腔体 ISO 4401-03-02-0-05
阀门 Qmax [l/min] 50
产品系列 ZW-RV06
开启压力 [bar] 0.5
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 50
公称尺寸 6
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 NBR
设计 夹层板

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
产品宣传册 ZH

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
产品宣传册 EN

(4.68 MB)