P4WE 6 Q04 A01-12PG/V

部件编号
4354462
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 12V 比例
客户流量,产品系列 0 - 40
功能 比例换向阀
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 50-2345
调整类型 无法使用
腔体 ISO 4401-03-02-0-05
阀门 Qmax [l/min] 40
产品系列 P4WE 6 Q
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
功能 滑阀
公称尺寸 6
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号,线圈 4356846
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
产品宣传册 ZH

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
产品宣传册 EN

(1.37 MB)