MFU-15S9-SM-FE

部件编号
4304322
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息 标准
电源电压 230V-50Hz-1Ph
类型 标准
尺寸 15

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体