4WE 10 H A01-96DG/V

部件编号
4295418
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
功能 4/3 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 4WE 10 H
线圈设计 75-3164
腔体 ISO 4401-05-04-0-05
阀门 Qmax [l/min] 160
产品系列 4WE 10 H
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力范围 P [bar] 0 - 350
线圈 96 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 160
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 160
公称尺寸 10
对象名称 4WE 10 H A01-96DG/V
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 4295418
零件编号,线圈 4251232
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
产品宣传册 ZH

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
产品宣传册 EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
产品宣传册 ZH

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
产品宣传册 EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 ZH

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)