技术数据
标准 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
尺寸 | 5 |
补充详细信息 | Z=无 |
测量技术 | A=水液传感器 |
控制概念 | S=标准 |
真空泵类型 | R=旋片式真空泵 |
过滤器尺寸 | 05 |
电压 | A=400V-50Hz-3Ph |
加热器 | H=加热器 |
版本 | 2=移动 |
工作介质 | X=HFD 流体 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

FAM 5 操作和保养说明书
操作/维护说明
ZH
(7.83 MB)