Leihg. FPU-1-350/250F2,5G2A3K FISC

部件编号
4195183
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
软管长度 4
软管类型 适用于 200 bar 氮气瓶,与 W24.32x1/14 连接
充气软管数量 1
最小显示压力表 1 0
压力表类型 1 模拟
最小显示压力表 2 0
压力表类型 2 模拟
保护套类型 塑料,红色,HYDAC
保护套 保护套
型号 标准设计
系列 FPU-1
首选型号