FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-AC-2/-V

部件编号
4190181
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
尺寸 5
补充详细信息 V=FKM(FPM,Viton)
测量技术 AC=AS1000+CS1310
控制概念 S=标准
真空泵类型 R=旋片式真空泵
过滤器尺寸 05
电压 A=400V-50Hz-3Ph
加热器 Z=不含加热器
版本 2=移动
工作介质 M=矿物油

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FAM 5 操作和保养说明书
操作/维护说明 ZH

(7.83 MB)