FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2

部件编号
4173571
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息 Z=系列
测量技术 A=含 AS
过滤精度 Z=不含滤芯
过滤器材质 Z=不含
电压 A=400V-50Hz-3Ph
版本 4=移动设备,含加热器
工作介质 M=矿物油
尺寸及公称流量 10/15=15l/min

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FAM10-95 2/2 控制器舒适版
操作/维护说明 ZH

(4.62 MB)