VEU-F-60/1-M-C-G-N-Z-C-SKDK-FA1

部件编号
4157202
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
补充详细信息 吸油软管 2.5m/5m 回油管路, 开/关,带切断功能
堵塞指示器 2bar 电气
电压 400V-50Hz-3Ph
齿轮泵
冷却器/热交换器 压缩机冷却器
版本 移动式
尺寸 外壳 60l/流量 1l
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 ZH

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
产品宣传册 EN

(13.47 MB)